Odniesienie do systemu
Stacja odwracania elementów spawanych
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Spawanie i cięcie

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
2. Rozdzielacze obrotowe

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
Zadanie
Podczas produkcji bram garażowych u największego w Europie producenta bram garażowych stalowe wałki musiały być obracane, aby można je było spawać za pomocą robota spawalniczego MAG. Wyzwaniem były trudne warunki środowiskowe i odprowadzanie masy (prąd spawania).
Rozwiązanie
Rozwiązaniem była serwooś obrotowa w połączeniu z rozdzielaczem obrotowym firmy Zimmer i chwytakiem trójszczękowym. Chwytak trójszczękowy został użyty do pewnego przytrzymania elementów. Podczas uchwytu elementy były obracane serwomotorycznie, a masa była odprowadzana przez rozdzielacz obrotowy.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 750 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
Skok maks. | 12 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 5 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 0.3 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 130 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty